Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání hnacího hřídele a dokormidlovacího zařízení

Hnací hřídele a dokormidlovací zařízení jsou k dispozici v různých provedeních a v nabídce mazacích systémů SKF se nachází řada vhodných systémů pro tyto aplikace.

Jeden ze systémů mazání je SKF CircOil, který je vhodný pro vysoké točivé momenty s potřebou odvodu tepla. Temperovaný olej je dávkován ze systému dávkování oleje do ložisek běžnými škrticími ventily nebo systémy omezení průtoku, které jsou kompenzovány na tlak a viskozitu.
SKF logo