Dopravníky
Přesouvání různých materiálů v obtížných provozních podmínkách
Ať už transportujete surové uhlí nebo kovové rudy v dolech nebo sypké materiály a vyrobené zboží v přístavu, dopravníky musí odolávat abrazivním nečistotám a agresivním prvkům.
Na rozdíl od středních dopravníků se těžké dopravníky pohybují pomalu, takže vysoké provozní teploty a vysoké otáčky nejsou činitelé ovlivňující jejich výkonnost. Avšak venkovní teploty, vysoká a rázová zatížení a také znečištění mohou výrazně snížit provozní trvanlivost ložisek a dalších součástí.
Snadnější provoz s SKF
SKF má robustní řešení, která mohou výrobci originálních zařízení (OEM) začlenit do svých konstrukcí s cílem prodloužit provozní trvanlivost a snížit nároky na údržbu pro koncové uživatele dopravníků. Údržbářské týmy mohou také těžit z rychlejších výměn. Řešení SKF může také pomoci splnit požadavky výrobců originálních zařízení (OEM) na krátké dodací lhůty od předložení požadavku až po instalaci na místě. Od hlavy do konce dopravníků k motorům dokáže řešení SKF udržet celý dopravníkový systém v pohybu s vyšší produktivitou a ziskovostí.