Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Střední kuličková ložiska

Dobře se hodí do výtahových aplikací

Střední kuličková ložiska SKF se vyznačují hlubokými nepřerušovanými oběžnými drahami. Tyto oběžné dráhy mají vysoký stupeň přimknutí s kuličkami, což umožňuje přenášet radiální a axiální zatížení v obou směrech. Tato ložiska jsou mimořádně univerzální a dobře se hodí pro výtahové aplikace, protože jsou: 
  • Odolná při provozu a vyžadují nepatrnou nebo žádnou údržbu
  • Rozměrově vyhovují aplikacím
  • Vyšší únosnost
  • Nízká hlučnost a vibrace
  • Udržitelné řešení, nevyžaduje domazávání plastickým mazivem
SKF logo