Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hnací systémy eskalátoru

Udržte je déle v provozu s menším množstvím energie

Eskalátor
Bezpečná a spolehlivá výkonnost hnacího systém je pro provozovatele eskalátoru vždy zásadním požadavkem. Pokud se motor a převodovka netočí kupředu společně, potom se nepohybuje ani eskalátor. Vzhledem ke globální spotřebě energie a průmyslovým trendům udržitelnosti chtějí dnešní provozovatelé hnací systémy, které jsou lehčí, energeticky účinnější a jednodušší na údržbu a mazání.

SKF může pomoci

Robustní řešení ložiska, těsnění a tělesa může podpořit spolehlivost systému a hustotu výkonu. Naše řešení monitorování stavu mohou pomoci odhalit kritické vibrace a poruchy, prodlužování schodového řetězu a jiné potenciálně závažné problémy. Ať už navrhujete nový systém nebo modernizujete stávající eskalátor, tak řešení SKF vám mohou pomoci pochopit stav zařízení a ušetřit peníze.

Řešení

SKF logo