Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení dle aplikace

Každá aplikace je jedinečná

Je to jedna z mnoha zásad naší činnosti. U aplikací pro manipulaci s materiálem může jednoduché zvedání, spouštění, pohyb nebo jinak přepravované výrobky a osoby zahrnovat velmi různé provozní požadavky. SKF má nástroje, technologie a služby pro splnění všech těchto požadavků. Přesvědčte se, jak pokročilá řešení pro dopravníky, jeřáby, eskalátory a výtahy od SKF pomáhají výrobcům a provozovatelům dokázat více s menšími náklady.

Použití

SKF logo