Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kontejnerové terminály

Přepravní jeřáby jako nikdy předtím

Hrubé nečistoty, abrazivní soli a vysoká vlhkost. Přístavní jeřáby musely vždy odolávat korozivním provozním podmínkám, které jsou pro provozní trvanlivost výzvou.

V současné době nutí tržní podmínky provozovatele přístavů tlačit zařízení k novým hranicím. Provozovatelé jsou nuceni rychle vyložit náklad a udržet tak nízké přístavní poplatky pro majitele lodí a a proto přemísťují plné (nebo potenciálně přeplněné) kontejnery rychleji než kdy předtím. Tato rostoucí zatížení a klesající manipulační časy způsobují, že jeřáboví inženýři hledají návrhy robustních výkonnostních řešení s nízkými nebo žádnými nároky na údržbu.

Splňte vaše požadavky s SKF

Kontejnery naskládané v přístavu

SKF poskytuje řešení pro zlepšení otáčení, mazání a údržby pro kritické jeřábové aplikace:

  • Převodovky
  • Zvedací strojní zařízení
  • Pojezdová kola, řemenice a kladky

Výrobcům jeřábů a příslušným provozovatelům pomáháme zavádět nákladově efektivní způsoby, jak podpořit bezpečnost jeřábu, spolehlivost, produktivitu, energetickou účinnost a udržitelnost. Řešení zahrnují široký sortiment ložisek, mazacích systémů a maziv, jakož i komplexní služby monitorování stavu.

Potřeby zákazníků

SKF logo