Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Aplikace SKF pro automatizaci laboratoří

Automatizace laboratoří

Přístroje IVD musí provádět jak více testů, tak širší rozsah testů než kdy dříve. Nyní je více přístrojů integrováno do jediného řešení dodávaného na klíč. Výrobci IVD přístrojů musí mít správné komponenty a podsestavy, aby se usnadnila výroba.
Aby SKF uspokojila tyto potřeby, tak vyvinula řadu vysoce přesných a spolehlivých výrobků a dílčích systémů, které pomohou zvýšit výkonnost automatizace. SKF může pomoci konstruktérům integrovat správné lineární a radiální výrobky do přístrojů v rané fázi, aby se snížila doba do zavedení výrobku na trh. 

Hlavní trendy

  • Lepší a bezpečná kvalita výsledků testů
  • Snadnější způsob provádění a využívání testů
  • Miniaturizace testů a zařízení
  • Menší zpracování objemů kapalin
  • Testy se posouvají více k pacientům

Řešení

SKF logo