Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení lékařského zobrazování

Učiňte své aplikace robustnější, spolehlivější a ergonomičtější.

Hledáte odborníka na mechanické řešení zdravotnického zařízení? V lékařských zobrazovacích místnostech po celém světě pomáhají technické znalosti SKF vytvořit robustnější, spolehlivější a ergonomičtější aplikace zdvihací zařízení a lineárního a rotačního pohybu. Naše odborné znalosti se vztahují na téměř všechny zobrazovací technologie. V případě vyšetřovacích stolů umožňuje technická podpora SKF a výrobky schválené dle normy UL 60601 nízké vstupní výšky pro pacienty a plynulejší, bezpečnější a pohodlnější pohyb stolu.

Použití

Přehled aplikací


Řešení

Přehled řešení


Výhody provedení

  • Zvýšená spolehlivost a bezpečnost
  • Hladký a tichý provoz
  • Větší komfort a přístupnost pro pacienty
  • Větší přizpůsobitelnost polohování pro poskytovatele zdravotní péče
  • Lepší průchodnost pacientů
  • Schváleno dle UL/EN 60601
  • Lepší ergonomické podmínky a snadné používání
SKF logo