Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

NOVINKA! Teleskopický sloupek SKF pro aplikace v oblasti péče o děti

Kompletní řešení optimalizované pro výkonnost a náklady

Dětský inkubátor
Díky kombinaci robustnosti, tichosti zdvihání, malé zatažené délky sloupku a vysokého stupně přizpůsobitelnosti provedení je teleskopický sloupek SKF pro péči o děti (řada CPMB) komplexním řešením splňujícím standardy IEC 60601-1.

Tento sloupek byl vyvinut tak, aby konstruktérům a výrobcům pomohl optimalizovat zařízení pro výkonnost a náklady. Sloupek SKF nabízí velké množství výhod, mezi které patří:
  • Velmi nízký hluk a provoz bez vibrací
  • Lepší přístup pro ošetřovatele
  • Schopnost okamžitého použití (plug-and-play) s mnoha standardizovanými funkcemi (obr. 1)
  • Ovládání funkce start/stop, bez ohledu na zatížení nebo směr (obr. 2)
  • Vestavěné univerzální napájení jednotky kompatibilní s téměř jakýmkoli standardem elektrického napětí a frekvence na celém světě (obr. 3)

Další informace

SKF logo