Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Finální sekce zpracování – válcovací stolice

Přizpůsobení novým požadavkům

skf2.psd
Válcovací stolice za tepla a studena jsou pod tlakem za účelem zvýšení výkonu při zachování nebo dokonce zlepšení kvality výrobků. To obecně znamená přizpůsobení zařízení vyšším zatížením nebo rekonfiguraci válcovacích stojanů – což je velmi nákladné.

V každém případě zapojené funkce řízení procesů vedou k náročnějším pracovním podmínkám a požadavkům údržby na uspořádání ložisek. Provozní bezpečnost a legislativa životního prostředí představují dodatečné výzvy.
Usnadněte si tento přechod s SKF
Jako dlouhodobý partner zpracovatelů kovů na celém světě nabízí společnost SKF řadu pokročilých nástrojů a technologií, které pomáhají ocelárnám přizpůsobovat se. Řešení SKF mohou pomoci ocelárnám vylepšit řízení procesů, aktualizovat stávající zařízení, snížit celkové náklady a splnit nové požadavky na ochranu životního prostředí.

Použití válcovacích stolic

SKF logo