Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čtyřřadá kuželíková ložiska SKF Explorer

Nová zaměnitelná konstrukce pro otevřené a utěsněné varianty

Čtyřřadé kuželíkové ložisko s těsněním, řez
Ve výsledku je vylepšená konstrukce otevřených i utěsněných variant čtyřřadých kuželíkových ložisek SKF Explorer stejná s ohledem na vnější rozměry a nosnost a stanovuje nový standard zaměnitelnosti a konstrukční svobody.

Kompaktní konstrukce nového těsnění SKF umožňuje použití větších válečků, a tak zvyšuje základní dynamickou hodnotu zatížení C pro ložiska s těsněními. Tato skutečnost přináší svobodu v případě:

  • Výměny aktuálních otevřených ložisek s novou otevřenou konstrukcí
  • Výměny nových otevřených ložisek s optimalizovanou konstrukcí s těsněním bez kompromisů
  • Přechodu z nových otevřených ložisek na verze s těsněním v pozdější fázi pomocí sady těsnění s jednoduchou montáží

Nově optimalizovaná konstrukce s těsněním zlepšuje výkon v porovnání s předchozími konstrukcemi. Těsnění vyrobené z tepelně a mechanicky odolného materiálu přináší:

  • Lepší těsnicí funkci s menšími úniky
  • Snížené tření a provozní teplotu břitu těsnění, což vede k delší životnosti těsnění 
  • Tepelnou a chemickou stabilitu pro vysoké kluzné rychlosti
  • Vysoké tolerance vůči výchylkám a nesouososti
  • Bez přítlačné pružiny – odstraňuje se riziko ztráty pružiny nebo dalších souvisejících režimů závad

Otevřená varianta i varianta s těsněním přináší vylepšenou spolehlivost, delší provozní trvanlivost a snížené náklady na údržbu vyplývající z vynikající konstrukce a výroby společnosti SKF:

  • Vysoce kvalitní ocel a pokročilé kalení
  • Vysoká tvrdost povrchu a optimalizovaná úprava povrchu
  • Čtyřřadá konstrukce pro rovnoměrnější rozložení zatížení a delší životnost
  • Vylepšená pracovní styková plocha pro minimální tření
  • Bez vyčnívající klece, snížené riziko poškození při manipulaci

SKF logo