Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Robustní podpora i těch nejtěžších nákladů

Otočová ložiska SKF jsou navržena tak, aby vydržela extrémní klopná zatížení a pomáhají ocelárnám zvyšovat celkovou spolehlivost procesů kontilití. Společně se snižováním nároků na údržbu otočných licích stojanů pomáhají ložiska prodlužovat životnost otočných licích stojanů.

Ložiska pro otoče SKF

Kompaktní hospodárné řešení, které může nahradit vícenásobné ložiskové sestavy

Ložiska pro otoče jsou velká ložiska speciálně navržená tak, aby vyrovnávala oscilační pohyby. Tato ložiska se skládají z vnitřního prstence a vnějšího prstence, z nichž jeden obvykle obsahuje ozubené kolo. Oběžné dráhy ložiska ve spojení s valivými tělesy (a klecemi nebo separátory) jsou navrženy pro přenášení zatížení, která působí jednotlivě nebo v kombinaci a v libovolném směru.

Vestavěná těsnění ze syntetické pryže účinně chrání ložisko proti průniku nečistot a také zamezují úniku plastického maziva. V porovnání s tradičním čepovým uspořádáním mají ložiska pro otoče mnoho konstrukčních a funkčních výhod.

Sestava je kompaktnější a její dutý střed umožňuje instalaci hnacího mechanismu a průchod různých kontrolních zařízení; nástavby na rotující částí jsou snadněji přístupné. Malý výškový rozdíl mezi kroužkem s ozubením a bez ozubení snižuje vyložení hnacího pastorku. 
SKF logo