Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Radiální kloubová ložiska SKF

Spolehlivý výkon ve znečištěném prostředí

Kloubová ložiska jsou kritickou součástí všech spojovacích ramen a otočných bodů otočných licích stojanů. Musí být schopna nést hmotnost licí pánve naplněné roztavenou ocelí v silně znečištěném prostředí. Obecně nejsou za provozu přístupná, a proto musí být mimořádně spolehlivá po celou dobu velmi dlouhého provozu.

Ideálním řešením je řada v podstatě bezúdržbových kloubových ložisek SKF. Kombinace oceli/PTFE zaručuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách, ve kterých jsou otočné licí stojany provozovány. Tato ložiska mají silnou otěrovou vrstvu, která také zajišťuje vynikající tlumení a je odolná proti znečištění.
SKF logo