Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Radiální kloubová ložiska SKF

Omezují deformace a brání vzniku odstávek způsobených problémy s údržbou

Navzdory práci v širokém rozsahu teplot musí systém zavěšení převodníku udržet nádobu převodníku ve staticky určené pozici. Měnící se teploty způsobují tepelnou roztažnost ocelových dílů, což nakonec vede k deformacím čepových objímek a nádoby.

Spojením nádoby s čepovými objímkami pomocí radiálních kloubových ložisek SKF pomáhá podobné deformace minimalizovat.

Radiální kloubová ložiska SKF typu ocel na ocel jsou kalená a stabilizovaná k činnosti při teplotách až 300 °C.

Jsou zahrnuta v šesti závěsných prvcích, aby vydržela působení procesů zahřívání a chlazení. Ložiska mají radiální vůli C3. Vnější povrchy ložisek jsou opatřeny povlakem fosforečnanu manganatého, zatímco oběžné dráhy jsou potaženy vrstvou pevných maziv, což činí z radiálních kloubových ložisek SKF v podstatě bezúdržbové řešení.
SKF logo