Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technické simulační služby

Přesná, cenově výhodná diagnostika opakujících se problémů se stroji

Praskliny a nadměrný posun konstrukcí stroje nebo praskliny v rámu a hřídelích stroje mohou způsobovat nadměrný hluk a vibrace, zvýšené využívání energií a bezpečnostní rizika. Tyto problém mohou nakonec vést k neplánovaným odstávkám závodu společně se značnou údržbou, opravami a ztrátou výrobních nákladů.

Simulační technické služby SKF představují komplexní nabídku využívající dynamické, na čase založené údaje o vibracích nasnímané za provozu stroje a pokročilé technické simulace za účelem řešení opakujících se problémů se stroji.

Typické aplikace

  • Ocelové a betonové konstrukce
  • Základy
  • Stacionární stroje
  • Mobilní stroje

Výhody

  • Omezení neplánovaných prostojů
  • Snížení nákladů na údržbu a opravy
  • Snížení úrovně vibrací a spotřeby energie
  • Optimalizace aktuálního provozu a výroby strojů
  • Pomoc při zvyšování bezpečnosti
SKF logo