Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pece

Největší problém pro zpracovatelský závod?

Jako největší rotační zařízení na světě pracují rotační pece s největšími problémy.

Cementový slínek a pelety železné rudy vyrobené v peci jsou rozhodující pro výrobu. Údržba pece je obvykle časově řízena, takže díly s pevnou výměnou musí vydržet až do dalšího intervalu údržby.

Není to tak snadné, když teplota vnějšího pláště pece může dosahovat až 400 °C, což je dost na snížení viskozity maziva uvnitř ložisek a pro případný vznik závad. Bubnová zatížení, prach a vnější vlivy mohou také vést k nesouososti hřídele, e znečištění ložisek a dalším poruchám.
Vypořádejte se s tím s pomocí SKF
Řešení SKF mohou uchovat ložiska a další součásti pece v provozuschopném stavu mezi jednotlivými intervaly údržby při snížení nároků a nákladů na údržbu.

Řešení SKF pro rotační pece

SKF logo