Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Válcové lisy

Nízké otáčky, vysoká zatížení

Protože dva válce uvnitř válcového lisu vyrábějí menší částice, musí vydržet nízké otáčky a mimořádně vysoká nerovnoměrná zatížení. Nesouosost válců může ovlivnit kvalitu výroby a může vést k drahým závadám.
Vyberte si u SKF správné uložení
Volba ložiska, tělesa a provedení těsnění a způsoby mazání jsou klíčem ke zvýšení spolehlivosti válcového lisu. V SKF Vám můžeme pomoci najít vhodné uložení ložisek, vhodné postupy mazání a údržby, stejně tak jako další věci, které potřebujete pro kontrolu neplánovaných odstávek a pro zvýšení produktivity válcových lisů při menších nákladech

Řešení SKF pro válcové lisy

SKF logo