Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém pro zjišťování závad SKF Copperhead

Rozpozná problémy dřív, než dojde k havárii

Sada systému pro zjišťování závad SKF Copperhead
Neplánované odstávky výroby způsobené závadami na těžebních a cementářských strojních zařízeních stojí vždy více času a peněz než plánované odstávky pro údržbu a opravy. Systém pro zjišťování závad SKF Copperhead pro těžební stroje umožňuje zjistit vznikající závady dříve, než způsobí neplánovanou odstávku. Pomocí nejnovějších metod měření vibrací a teplot monitoruje systém strojní zařízení během provozu a zjišťuje rozsah závad.

Vyvinuto exkluzivně pro těžební a cementářská strojní zařízení

Systém SKF Copperhead je vybaven odolným snímačem vyvinutým pro aplikace v těžebním a cementářském průmyslu. Systém umožňuje obsluze nejen eliminovat závady, ale také lépe plánovat údržbu a opravy. To přispívá ke zvýšení bezpečnosti pracovníků údržby, snižuje náklady na údržbu a opravy a zlepšuje produktivitu.

Celosvětový přístup k provozním údajům

Předem zkonstruovaný systém se snadnou instalací lze použít jako samostatné zařízení nebo jej lze integrovat do systému automatizace provozu. Systém SKF Copperhead přenáší důležitá data, která mohou být analyzována kdekoli na světě pomocí webového odkazu, buď odborníky SKF nebo školeným personálem.

Systém odhaluje celou škálu závad strojních zařízení:
  • Uvolněné díly
  • Nevyváženost
  • Poškození ložisek a převodů
  • Nedostatek mazání
  • Rázy
  • Vysoké teploty
SKF logo