Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové plastické mazivo SKF LGEV 2

Vysoce viskózní ložiskové plastické mazivo s tuhými přísadami

SKF LGEV 2 je prvotřídní mazivo s extrémně vysokou viskozitou na bázi minerálního oleje, které používá lithium–vápenaté mýdlo s obsahem sirníku molybdenu a grafitu. 
  • Vynikající vlastnosti mazání zajišťují částice sirníku molybdenu a grafitu
  • Je velmi vhodné pro mazání velkých soudečkových ložisek, která jsou vystavena vysokým zatížením a pomalým otáčkám, při nichž se mohou objevit kontakty kov-kov
  • Vyznačuje se mimořádnou mechanickou stabilitou a poskytuje dobrou odolnost vůči vodě a ochranu proti korozi
Typické způsoby použití
  • Ložiska čepů otočných bubnů
  • Opěrné a axiální vodicí kladky rotačních pecí a sušiček
  • Kolesová rypadla
  • Drtiče
SKF logo