Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Velkoprůměrová těsnění HDSF2 s přídavným břitem PTFE

Nejlepší ochrana proti prachu a dalším znečišťujícím látkám

Kromě hlavního těsnícího břitu z elastomeru a kovového pouzdra jsou velkoprůměrová těsnění HDSF2 vybavena zachytávacím přídavným břitem PTFE pro zvláštní ochranu proti prachu a dalším znečišťujícím látkám. Tato dodatečná ochrana prodlužuje provozní životnost maziva a strojního zařízení a prodlužuje intervaly výměny zařízení. Protože zachytávací přídavný břit je navržen pro práci za sucha s minimálním třecím momentem, tak nevyžaduje dodatečné mazání.

Při testování prováděném SKF se ukázalo, že velkoprůměrová těsnění HDSF2 jsou při zamezování přístupu znečišťujících látek dvakrát účinnější než běžně používaná těsnění s jedním břitem. V závislosti na použití stroje mohou těsnění HDSF2 prodloužit interval výměny ložisek z 12 na 24 měsíců, čímž výrazně zvýší produktivitu závodu a sníží provozní náklady.

Pouzdro na opravu povrchu hřídele velkého průměru pro ještě účinnější těsnění

Znečišťující látky a tření mezi otáčející se hřídelí a těsněním mohou způsobovat poškození povrchu hřídele. Pouzdro na opravu povrchu hřídele velkého průměru SKF poskytuje vynikající řešení. Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitní pochromované uhlíkové oceli pro zvýšení odolnosti proti opotřebení a korozi, a poskytuje správnou těsnicí plochu pro zajištění optimální výkonnosti těsnění HDSF2.
SKF logo