Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

OK spojky SKF

Podstatně zkracují časy pro spojení hřídelů a přírub

Montáž a demontáž hřídelových spojek mohou být časově náročné operace, které si mohou vyžádat hodiny nebo dokonce dny. OK spojky SKF mohou významně zkrátit čas potřebný pro připojení rotujících hřídelí a přírub v těžkém těžebním nebo cementářském zařízení.

 

OK spojka nevyžaduje pro přenos momentu žádnou drážku v hřídeli nebo v náboji. To je hlavní úspora a navíc pomáhá předcházet koncentraci napětí v hřídeli. Spojky jsou vybaveny tenkostěnným kuželovým vnitřním pouzdrem pro nasunutí na hřídel a silnostěnným vnějším pouzdrem s odpovídající vnitřní kuželovou plochou. Olej se přivede pod vysokým tlakem mezi stykové plochy a vnější pouzdro se posune na vnitřním pouzdru zabudovanou hydraulickou jednotkou. Po dosažení správné polohy se uvolní tlak oleje a velký výsledný přesah umožní přenášet velké momenty.

  • Snadná, bezpečná a rychlá montáž
  • Zvýšená výkonnost zařízení
  • Prodloužená provozní trvanlivost
  • Snížené náklady na údržbu
  • Zkrácená střední doba opravy (MTTR)
SKF logo