Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Metoda tlakového oleje SKF

Snadná demontáž ložisek a všech součástí

Demontáž ložisek a dalších součástí namontovaných na válečkových nebo kuželových hřídelích může vyžadovat vysoké tažné síly. Metoda tlakového oleje SKF je dokáže omezit až o 90 %.

Pomocí metody tlakového oleje SKF se tenká vrstva oleje vstřikuje pod vysokým tlakem mezi stykové povrchy. Povlak v podstatě odstraňuje tření mezi povrchy, významně snižuje energii potřebnou k odstranění ložiska nebo spojky z uložení.

SKF nabízí úplnou řadu vybavení vyhovující většině ložisek, spojek a převodů, včetně manuálně a vzduchem ovládaných čerpadel a vstřikovačů oleje, s tlaky až 400 MPa. Metoda tlakového oleje SKF pomáhá zabraňovat poškození hřídele a představuje rychlou, snadnou a nenáročnou metodu demontáže ložiska.
SKF logo