Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložisková tělesa SKF SNL/SAF

V současnosti nejspolehlivější řešení pro montáž ložisek

Ložiskové těleso SNL
Tělesa SNL/SAF společnosti SKF se vyrábějí podle světových standardů kvality, aby byla zajištěna delší provozní trvanlivost, snadná montáž, menší požadavky na údržbu a delší domazávací intervaly.

Příprava pro mazání plastickým mazivem a další výhody

Tělesa SNL/SAF se dodávají standardně se dvěma závitovými otvory pro maznice, jedním ve středu a druhým na jedné straně horní části tělesa. Dodávané maznice a adaptéry jsou uvnitř tělesa.

Toto konstrukční provedení také obsahuje rovné plochy pro připevnění magnetických nebo stálých snímačů bezdemontážní diagnostiky. Tyto plochy jsou rozmístěny tak, aby umožňovaly co nejúčinnější monitorování ložisek. Mezi hlavní výhody patří:
  • Široká nabídka velikostí a příslušenství
  • Optimalizovaná tolerance díry tělesa a zlepšená kruhovitost díry
  • Lepší přenos tepla pro delší životnost maziva
  • Rychlejší montáž a demontáž
  • Snížené náklady na údržbu

Sestrojena pro náročná prostředí

Ložisková tělesa SNL/SAF firmy SKF jsou sestrojena tak, aby vydržela těžké provozní podmínky v dolech a zpracovatelských závodech a pomohla Vám snížit náklady na údržbu a dosáhnout spolehlivého provozu celé řady zařízení.
SKF logo