Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dopravníky pro sypké materiály

Přesouvání různých materiálů v obtížných provozních podmínkách

Ať už dopravujete uhlí nebo rudu v dolech, sypké materiály či vyrobené zboží v přístavech, dopravníky musí často odolávat abrazivním nečistotám a vlhkosti, které pak ovlivňují spolehlivost součástí.

Na rozdíl od středních dopravníků se těžké dopravníky pohybují pomalu, takže nejsou běžně zatěžovány vysokými provozními teplotami a otáčkami. Avšak venkovní teploty, vysoká a rázová zatížení a také znečištění mohou výrazně snížit provozní trvanlivost ložisek a dalších součástí.

Usnadněte si to s pomocí SKF
Od řetězů a řemenů až po ložiska a motory, nabízí SKF řešení pro celý dopravníkový systém. Nástroje a technologie SKF zahrnují široký sortiment ložisek, těsnění, řešení mazání a údržby, který umožňují udržovat dopravníky v chodu s vyšší spolehlivostí a ziskovostí.

Řešení SKF pro dopravníky

Řešení SKF pro dopravníky

SKF logo