Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Soudečková ložiska SKF Explorer

Utěsněno pro ochranu a více

Soudečkové ložisko v provedení E
Ložiska v těžebních strojích pracují v náročných podmínkách a mohou být vystavena vysokým zatížením, rázovým zatížením, vibracím a nečistotám. Soudečková ložiska SKF Explorer umožňují tyto podmínky zvládnout, protože mají vysokou nosnost a nízké provozní tření.

Varianta soudečkových ložisek SKF Explorer s těsněním udržuje mazivo uvnitř ložiska a nečistoty vně ložiska. Tato ložiska jsou také schopna snížit nebo odstranit potřebu drahých a prostorově náročných vnějších takonitových těsnění těles.

Od vrtaček až po pece a dopravníky, soudečková ložiska SKF Explorer mohou pomoci snížit náklady a prodloužit provozní trvanlivost ložisek strojů v jakékoliv fázi těžby a výroby cementu.

Modernizace výkonnostní třídy SKF Explorer

Všechna soudečková ložiska SKF byla modernizována podle nových specifikací výkonnostní třídy SKF Explorer, kterou charakterizuje kombinace velmi kvalitní oceli a zlepšený proces tepelného zpracování. Výsledek: dokonalé vyvážení mezi tvrdostí a pevností umožňuje až dvojnásobnou provozní trvanlivost oproti původní třídě SKF Explorer. Výhody zahrnují:
  • Delší dobu provozuschopnosti
  • Zlepšenou spolehlivost
  • Odolnost proti znečištění
  • Vyšší úrovně produktivity
  • Snížení úrovně hluku a vibrací
  • Vynikající odolnost proti opotřebení
SKF logo