Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF MonoFlex - jednopotrubní mazací systém

Jednoduché, spolehlivé, rozšířitelné řešení

Systémy SKF MonoFlex jsou jednopotrubní mazací systémy navržené pro olej, tekuté plastické mazivo a plastické mazivo tříd NLGI 000 až 2. Jsou navržené hlavně pro malé a středně velké stroje. Objemy maziva v rozsahu od 0,01 do 2,5 cm3 jsou dávkovány do jednotlivých mazacích míst při každém mazacím impulsu. Pístový dávkovač na jedno mazací místo dodává správné množství maziva bez ohledu na změnu viskozity nebo protitlak.

Systémy SKF MonoFlex jsou navržené pro tlaky od 16 do 315 bar a odvzdušňovací tlaky od 2 do 70 bar. Paralelní struktura jednopotrubních dávkovacích ventilů umožňuje navrhnout jednoduchý a spolehlivý systém a rovněž montáž je snadná. Kromě toho stavebnicové provedení systémů SKF MonoFlex usnadňuje plánování efektivního rozšířitelného systému.

SKF logo