Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mechanická rypadla

Vysoké namáhání působící na strojní zařízení

Používají se při povrchové těžbě pro odstraňování nadloží a těžbu materiálum, a musí odolávat těžkým venkovním podmínkám a vysokým zatížením. Zatížení vyvíjejí vysoká namáhaní působící na stroj během provozu.
SKF dokáže pomoci
SKF nabízí široký sortiment odolných výrobků a služeb, které Vám pomohou udržet Vaše mechanická rypadla v chodu bez ohledu na to, v jak těžkých podmínkách pracují.

Řešení SKF pro lopatková rypadla

SKF logo