Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové jednotky se snímači pro trakční motory

Měření řady podmínek

Ložisková jednotka se snímačem pro motor
Ložiskové jednotky se snímači SKF pro trakční motory spojují naše odborné znalosti namazaných ložiskových jednotek s těsněními s vybavením snímačem otáček a teploty SKF. A výsledek? Provedení, které v jednotce připravené k okamžité montáži zahrnuje všechny vlastnosti ložiska a možnosti integrované elektrické izolace a plnohodnotné snímací technologie.

Oddělitelný snímač otáček a teploty schválený ATEX poskytuje rozlišení 4096 pulzů za otáčku a je navržen tak, aby nahradil stávající kódovací zařízení bez větších úprav motoru. Volitelné rozsahy snímače zahrnují:
  • Rychlost
  • Teplota
  • Vibrace  
  • Směr otáčení
  • Zbývající provozní životnost plastického maziva
SKF logo