Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska výkonnostní třídy SKF Explorer

Zlepšuje odolnost a provozní trvanlivost

Soudečková ložiska SKF Explorer provedení E
SKF Explorer je výkonnostní třída ložisek s valivými tělesy, která nabízí podstatné zlepšení odolnosti a provozní trvanlivosti. Ložiska výkonnostní třídy SKF Explorer jsou k dispozici u různých typů:
  • Kuličková ložiska
  • Válečková ložiska
  • Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
  • Soudečková ložiska
  • Toroidní ložiska CARB
  • Kuželíková ložiska

Modernizace výkonnostní třídy SKF Explorer

Toroidní ložisko CARB
Všechna soudečková ložiska SKF a ložiska CARB jsou modernizována podle nových specifikací výkonnostní třídy SKF Explorer, kterou charakterizuje kombinace velmi jakostní oceli a zlepšeného procesu tepelného zpracování. Výsledek: dokonalé vyvážení mezi tvrdostí a houževnatostí umožňuje až dvojnásobnou provozní trvanlivost oproti původní třídě SKF Explorer. Výhody zahrnují:
  • Delší doba provozuschopnosti
  • Zlepšená spolehlivost
  • Odolnost proti znečištění
  • Vyšší úrovně produktivity
  • Snížené hladiny hlučnosti a vibrací
  • Vynikající odolnost proti opotřebení
SKF logo