Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zpracování a rafinace

Prodloužení intervalů chodu zařízení

Rafinerie
Mnoho rafinerií pracuje s 97% a vyšší provozuschopností, takže zvýšení produktivity znamená nalézt způsoby, jak prodloužit intervaly chodu zařízení. Snižování rozpočtů na údržbu a zaměstnanci odcházející do důchodu však z tohoto cíle mohou učinit skutečnou výzvu. Mezitím se neustále rozšiřují předpisy na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Jediný zdroj pro optimalizaci finální sekce zpracování ropy, plynu a uhlovodíků

SKF kombinuje odborné znalosti v oblasti ložisek, těsnění, mazání a služeb s více než dvěma dekádami spolupráce s rafineriemi po celém světě a nabízí zpracovatelům uhlovodíků něco neobvyklého: jediný zdroj pro řadu integrovaných řešení, navržených za účelem zvýšení produkce, snížení potřeby údržby a snížení provozních nákladů.

Zpracování a rafinace

SKF logo