Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vrtačky a šroubováky

Řada vrtaček obsahuje:

  • Standardní vrtačky
  • Příklepové vrtačky
  • Elektrické utahováky 
  • Šroubováky.

Trh potřeb pro "kutily" si žádá vrtačky, které nabízejí spolehlivost, hospodárnost a snadné zacházení. Profesionální uživatelé požadují stejné vlastnosti, ale navíc vyžadují vysoký výkon při zachování nízké provozní ztráty výkonu.

Příklepové vrtačky

Příklepové vrtačky na trhu potřeb pro kutily jsou navrženy podobně jako běžné vrtačky, ale jsou vybaveny perkusním zařízením, které pracuje na otočném hřídeli a umožňuje příklepový efekt.

U náročných profesionální vrtacích kladiv se elektrický motor obvykle montuje ve svislé poloze a umožňuje pohyb po otočném hřídeli prostřednictvím řady převodů. Příklepový systém funguje při rotaci hřídele i bez ní.

Prostředí, v nichž se příklepové vrtačky používají, je silně znečištěno prachem atd. Proto je potřeba ochrany proti znečištění velmi důležitá.

Řešení

SKF logo