Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Electric lawn mowers and garden tools

Electric lawn mowers are available as corded and cordless versions. The second one has an increasing market demand because it combines the low noise and manteinance of corded versions with the movement flexibility of perol equivalents.

Furthermore the cordless machines are more powerfull: they can exceed 5 hp.

Řešení

SKF logo