Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednořadá kuličková ložiska pro elektrické sekačky

Typická konstrukce elektrické sekačky má hřídel kotvy (elektromotor se svislou osou), na které je přes bezpečnostní spojku namontována sekací čepel.

Charakteristiky ložiska zahrnují:

  • Přiléhající pryžové těsnění na obou stranách, která zabraňují vniknutí prachu/trávy a úniku maziva
  • Klece z lisované oceli nebo plastu (polyamid vyztužený skelnými vlákny)
  • Používá se plastické mazivo s rozsahem provozních teplot od -30 °C do +130 °C

Vnitřní radiální vůle je závislá na montážních tolerancích – obvykle ISO CN nebo C3.


Odkaz na jednořadá kuličková ložiska.

SKF logo