Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Samovyvažovací jednotky

Aby bylo možné se vyrovnat se zvýšenou poptávkou a právními předpisy EU o snížených vibracích, pracuje společnost SKF s vyrovnávací přizpůsobenými vyvažovacími řešeními pro elektrické ruční rozbrušovačky. V tomto zvláštním případě se nejedná o standardní produktovou řadu – všechna řešení budou přizpůsobena s cílem podávat co nejlepší výkon.

Externí testy ukazují efekt přizpůsobené vyvažovací jednotky:

  • Redukce vibrací až o 70 %
  • Vyšší životnost řezného kotouče o 50%
  • Vyšší životnost brusného kotouče o 100%

A přizpůsobená samovyvažovací jednotka by se měla umístit pokud možno co nejblíže ke zdroji nerovnováhy a nikdy nesmí nahradit ložisko, protože nenese žádné vnější zatížení.


SKF logo