Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložisková řešení pro rotační vrtačky

Rotační vrtačky se skládají z hřídele motoru (elektromotoru) připojeného přes převody na výstupní hřídel a sklíčidlo.

Jednořadá kuličková ložiska se používají k podpoře hřídele motoru a výstupní hřídele. Mohou být vybaveny kovovými kryty nebo lehkým dotykovým pryžovým těsněním (v závislosti na požadovaných vlastnostech vyloučení prachu). Ke splnění konstrukčních požadavků se používají klece z lisované oceli nebo polymerů. Plastické mazivo se vybírá tak, aby byly zajištěny dobré výsledky při teplotách v rozmezí -30 / +130 °C. Vnitřní radiální vůle bude záviset na požadovaných montážních tolerancích.

SKF logo