Integrovaná těsnění se šroubovou pružinou

SKF vyvinulo jednořadé kuličkové ložisko s integrovaným olejovým těsněním se šroubovou pružinou. Těsnění je navrženo tak, aby vydrželo tlak oleje, a představuje kompaktní a jednoduše montovatelné řešení. Na opačné straně těsnění se šroubovou pružinou je ložisko obvykle vybaveno kontaktním pryžovým těsněním. Klec ložiska je obvykle vyrobena z polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny. Vnitřní radiální vůle je vybrána tak, aby vyhovovala potřebám aplikace. Ložiska jsou po celou dobu životnosti uzavřena a naplněna plastickým mazivem vybraným tak, aby poskytoval dobrý výkon v extrémních podmínkách vysokých rychlostí, vysoké teploty a znečištění.
Těsnění se šroubovou pružinou lze uzpůsobit tak, aby vyhovovalo různým hlavním rozměrům. K dispozici je také pryž kompatibilní se znečištěním.
S žádostí o více informací o tomto produktu se obraťte se na technicko-konzultační službu SKF.