Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednořadá kuličková ložiska pro pily

Široká škála provedení, včetně kmitavých:

  • Pil
  • Cirkulárek
  • Vykružovacích pil
  • Pokosových pil
  • Stolních okružních pil
  • Lupénkových pil
  • Pásových pil 

Tyto aplikace pracují ve velmi náročných provozních podmínkách. Naším řešením jsou jednořadá kuličková ložiska.

Používaná kuličková ložiska jsou obvykle vybavena kontaktním gumovým těsněním, které kombinuje nízké tření s dobrými vlastnostmi vyloučení prachu. Pro zajištění dobrých výsledků i při vysokých rychlostech a za špatných podmínek mazání jsou použity polymerové klece. Speciální plastická maziva jsou vybírána tak, aby fungovala při i vysoké rychlosti a měla nízkou únikovost.

SKF logo