Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čerpadla

Srdce vodních systémů v elektrárně

V srdci systémů napájecí, cirkulační, chladicí, kondenzační a přípravné vody jsou důležitá čerpadla, která zajišťují spolehlivý provoz elektrárny. Některá čerpadla pracují s kapalinami pod vysokým tlakem a teplotou, zatímco jiná zpracovávají velké objemy, přesahující 378 000 litrů za minutu.

Klíčovou výzvou pro operátory čerpadel je zvýšení střední doby do poruchy (MTBF) při současném snížení spotřeby energie a dodržení průmyslových norem, protože náklady na energie mohou tvořit až 45 % celkových nákladů na provoz čerpadla.

Společnost SKF může pomoci elektrárnám dosáhnout spolehlivého a energeticky účinného provozu s nabídkou zahrnující vše od ložisek po monitorovací systémy a mnohem více.
SKF logo