Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dopravníky

Doprava různých materiálů v obtížných provozních podmínkách

Dopravník uhlí
Ať už přepravujete uhlí nebo rudu v dolech nebo sypké materiály, či hotové výrobky v přístavech, vaše těžké dopravníky často odolávají abrazivním nečistotám a vlhkosti.

Na rozdíl od středních dopravníků se těžké dopravníky pohybují pomalu, takže je typicky výkonově neovlivňují vysoké provozní teploty a otáčky. Avšak venkovní teploty, vysoká zatížení, rázová zatížení a znečištění mohou výrazně snížit provozní životnost ložisek a dalších součástí.

Optimalizujte provoz s pomocí společnosti SKF

Od řetězů a pásů až po ložiska a motory nabízí společnost SKF řešení pro celý dopravníkový systém. Nástroje a technologie společnosti SKF nabízejí celou řadu ložisek, těsnění, mazání a řešení pro údržbu, které umožní udržet dopravníky v chodu s vyšší produktivitou a ziskovostí.

Řešení

SKF logo