Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Skládkové stroje, zakladače a nakladače

Celá řada možností se společností SKF

Zakladač
Tyto velké venkovní stroje musí ukládat zásoby, vykládat nebo nakládat uhlí do zásobníků nebo z nich a to po celý rok, ve velmi nepříznivých podmínkách. Společně s extrémními teplotami, vlhkostí, abrazivním prachem uhlí a dalšími nečistotami musí součásti stroje čelit vysokému zatížení a rázovému zatížení, které může provozní životnost výrazně ovlivnit.

Řešení od společnosti SKF může pomoci prodloužit provozní životnost součástí, snížit náklady na provoz a údržbu a zvýšit produktivitu procesu.

Řešení

SKF logo