Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení pro elektrárny s kombinovaným cyklem

Obtížné požadavky aplikací, trhu a předpisů

V důsledku vysokého zatížení a vysokých teplot po prach, nečistoty a vlhkost byly uhelné elektrárny vždy nuceny odolávat nepříznivým provozním podmínkám. Dnešní trh a předpisy jsou stále stejně tak obtížné a představují pro elektrárny výzvu při zvýšení produktivity a ziskovosti, navíc se přitom zmenšují zdroje.

Splňte je s SKF

Uhelná elektrárna
Díky více než 25 rokům zkušeností z průmyslu výroby elektrické energie vám může společnost SKF pomoci optimalizovat zařízení a systémy v každé části elektrárny. Od dopravníků uhlí po turbíny a generátory nabízí společnost SKF jeden zdroj pro celou řadu řešení, které vám mohou pomoci zvýšit produktivitu elektrárny a snížit náklady na údržbu a provoz.

Řešení

SKF logo