Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Odsiřovací kompresory

Vysokokapacitní řešení od společnosti SKF

Kompresorová stanice
Kompresory nucené oxidace pomáhají urychlovat směšování SO2 a vápence a udržují tak nepřetržitý přívod vzduchu skrze oxidační lůžko.

Tyto obvykle odstředivé jednotky pracují na 100% výkonu. Kompresory nucené oxidace jsou proto vystaveny působení vysokých otáček, teplot a vibrací, které mohou vést k neplánovaným prostojům. Společnost SKF může takové situaci pomoci zabránit využitím různých metod podpory spolehlivosti. Řešení od společnosti SKF pro kompresory sahá od ložisek, těsnění a monitorovacích systémů až po statické a dynamické testování elektromotorů.

Řešení

SKF logo