Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systémy parních turbín

Rozsáhlá investice do rotačního zařízení

Parní turbína
S rotující hmotou více než 200 tun o délce 30 metrů jsou parní turbíny největším výrobním prostředkem v jakékoliv elektrárně. Jsou také největší investicí do výrobního prostředku v elektrárně. S ohledem na cenu a důležitost výroby energie vyžadují parní turbíny stálé monitorování stavu a pokročilé systémy ochrany proti poruchám.

Vysoké úrovně vibrací, vysoké teploty a vysoké tlaky jsou jen několika důvody, proč spalovací a parní turbíny vyžadují stálé monitorování a ochranu. Když dojde k poruše a stroj vyžaduje opravu nebo údržbu, mohou takové opravy trvat od několika hodin do několika dní.

Ochrana s pomocí společnosti SKF

Společnost SKF má celou řadu řešení, které udržují systémy turbíny spolehlivě v chodu, od pokročilých systémů spojek a spojkových šroubů, až po komplexní nástroje a technologie monitorování stavu a řízení prostředků.

Řešení

SKF logo