Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Cirkulační vodní čerpadla

Dosažení spolehlivého a energeticky účinného provozu

Podávací čerpadla chladící vody dodávají vodu do zásobníku velkých parabolických chladících věží. Podobně jako u jiných odstředivých čerpadel jsou jejich motory náchylné k problémům s vysokými vibracemi a nedostatečným utěsněním.

Klíčovou výzvou pro provozovatele čerpadel je zvýšení střední doby do poruchy (MTBF) při současném snížení spotřeby energie a splnění průmyslových norem, protože náklady na energie mohou tvořit až 45 % celkových nákladů na provoz čerpadla.

Společnost SKF může elektrárnám pomoci dosáhnout spolehlivého a energeticky účinného provozu čerpadel s nabídkou zahrnující vše od ložisek po monitorovací a mazací systémy.

Řešení

SKF logo