Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čerpadla kondenzátu, vývěvy a přípravná čerpadla

Jedinečné požadavky na motor

podtlakové čerpadlo
Čerpadla a motory v srdci kondenzačních a přípravných napájecích systémů hrají klíčovou úlohu ve výrobě.

Například v elektrárně o výkonu 500 MWe čerpadlo kondenzátu a motor pracující na plný výkon přečerpá asi 23000 litrů za minutu (0,38 m³/s). Odstraněním vniku vzduchu do vývěv a čerpadel kondenzátu dojde ke snížení protitlaku turbíny, zlepšení přenosu tepla a snížení nákladů na výrobu. Dodáním pročištěné upravené vody namísto kondenzátu ztraceného během parního cyklu pomocí čerpadla a motoru upravené vody je zajištěno, aby kotel nepracoval na sucho.

Jedinečná řešení společnosti SKF

Pro zajištění maximální účinnosti provozu těchto čerpadel jsou nízké nároky na údržbu a vysoká spolehlivost řešení základním předpokladem. SKF může taková řešení poskytnout. Můžeme elektrárnám pomoci dosáhnout spolehlivého a energeticky účinného provozu nabídkou zahrnující vše od ložisek po monitorovací systémy a mnohem více.

Řešení

SKF logo