Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čerpadla napájecí vody a mazání

Optimalizovaná řešení pro důležité výrobní prostředky

Pro udržení špičkového výkonu jsou velmi důležitá čerpadla napájecí vody kotle a mazací čerpadla, což jsou jednotky, které pracují pod extrémními tlaky a teplotami. Některá stadia mohou představovat několik způsobů vzniku poruchy. Vysoké tlaky a teploty činí snížení nákladů na údržbu a provoz velkou výzvou.

Díky společnosti SKF můžete zajistit spolehlivost pohonu

Společnost SKF nabízí celou řadu optimalizovaných zařízení a údržbářských služeb pro čerpadla a motory napájecí vody. Můžeme pomoci elektrárnám zvýšit střední dobu do poruchy (MTBF) při současném snížení spotřeby energie, protože náklady na energie mohou tvořit až 45 % celkových nákladů na provoz čerpadla. Řešení od společnosti SKF zahrnuje hydrodynamická ložiska a mechanická těsnění pro velké elektromotory.

Řešení

SKF logo