Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Generátory

Převod mechanické energie na elektrickou

Tradiční energetika
Generátory jsou nejkritičtější a nejdražší součástí elektrárny. Jsou pro výrobu energie stejně důležité, jako parní nebo plynové turbíny, které jsou k nim připojené. Generátory proto vyžadují neustálé monitorování stavu a pokročilé systémy ochrany proti poruchám.

I když generátory nejsou tak velké jako turbíny, pracují při stejných otáčkách - jejich rotory se otáčejí až o 3600 ot/min v zakrytých, vodíkem chlazených komorách. Generátory jsou také závislé na pomocných podpůrných systémech pro chlazení, mazání a řízení. Pro řízení je toho tu skutečně dost – a společnost SKF vám může pomoci.

Dělejte to spolehlivěji s pomocí společnosti SKF

Společnost SKF nabízí řadu řešení, od monitorování stavu a důležitých zabezpečovacích systémů po ložiska a těsnění podpůrných pomocných systémů. Nástroje a technologie společnosti SKF pomáhají dosáhnout spolehlivějšího provozu generátoru s nižšími provozními náklady.

Řešení

SKF logo