Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Racing – Neobyčejná týmová spolupráce

"Partnerství se stájí Scuderia Ferrari bylo v roce 2015 prodlouženo o dalších pět sezón Formule1. Toto partnerství umožňuje SKF i nadále rozvíjet několik oblastí špičkového technického vývoje, které jsou každodenní výzvou pro inovační schopnosti SKF.
S novým hnacím ústrojím má SKF skvělou příležitost přispět k vývoji špičkových výrobků. Valivá ložiska, mazání a těsnění nového motoru Ferrari a jeho příslušenství budou nyní více než kdy dříve rozhodujícími prvky, které se musí vyrovnat s obtížnějšími provozními podmínkami, jako jsou otáčky, teplota a provozní trvanlivost. SKF právě nyní dělá vše nezbytné pro předání všech svých zkušeností stáji Ferrari pro tento technický zápas.

Toto velmi vzrušující obchodní prostředí vyžaduje vysoké odhodlání od všech účastníků závodních aktivit SKF od počáteční návrhové fáze po včasné dodávky dílů na závodní okruh, s vynikající kvalitou ve všech našich výrobních operacích.
Aby tato týmová práce splnila náročná očekávání Scuderia Ferrari, zejména ohledně výkonnosti a spolehlivosti výrobku, je požadována stálá přítomnost (24/7) u zákazníka, maximálně vytěžující přední odborníky SKF, aby byla zajištěna správná koordinace všech našich interních i externích činností.
Všichni zaměstnanci SKF Racing jsou připraveni na tuto výzvu!“

Jean Sylvain Migliore - Manager Racing Unit

"Pro sponzory je Formule 1 skutečné mistrovství světa. Od svého vzniku přitahovala Formule 1 sponzory, kteří se chtějí prezentovat takovými hodnotami, jako jsou znalosti, technická řešení, inovace a týmová práce. Je pozoruhodné, že SKF je jedním ze dvou oficiálních dodavatelů Formule 1, kteří spolupracují s některou stájí od počátku mistrovství světa v roce 1950. Budování tak dlouhého partnerství vyžaduje rovněž schopnost využívat značku, která je na očích celá desetiletí a která spolu s dlouholetou efektivní komunikací, prvotřídními vztahy s firemními zákazníky a hostitelskými aktivitami může přinést společnosti významné výhody.“
Oliver Schramm - Ředitel pro marketing a komunikaci

"Náš slogan zní "inovace v pohybu". Spolupráce s Ferrari k tomu nabízí jedinečnou příležitost - příležitost vyvíjet nová technická řešení, odzkoušet je a tak rozšířit znalosti SKF.
Každý den přináší novou výzvu. V posledních několika měsících představoval nejnáročnější úkol systém KERS (Kinetic Energy Recovery System - systém pro rekuperaci kinetické energie). V tomto systému jsou provozní podmínky pro ložiska neobyčejně náročné a splnění ctižádostivých cílů vyžadovalo úzkou spolupráci mezi jednotlivými organizačními jednotkami a kompetencemi SKF. Všechna oddělení - konstrukce, technicko-konzultační služby i zkušebny - se spojila a všichni dohromady táhli za jeden provaz, aby dosáhli požadovaného výsledku.“

Laura Baracco - Vedoucí účtárny

„Partnerství s Ferrari je pro SKF fantastickou příležitostí posunout inovace do budoucnosti. Zabýváme se komplikovanými a klíčovými aplikacemi, jako je převodovka a KERS. Každý den spolu s techniky Ferrari směřujeme ke společnému cíli: neustálé zlepšování. Pro tento účel je zásadní vývoj nových nápadů a řešení, které nám umožní navrhovat speciální ložiska s extrémními geometriemi, z nových materiálů, s malými rozměry, nízkou hmotností a nízkým třením, ale vždy s vysokou spolehlivostí. Známe důležitost naší role a silné vazby s Maranello nám dávají nadšení a sílu jít dál a přispět k úspěchu Ferrari.“
Andrea Rifici - Aplikační inženýr
SKF logo