Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF a Scuderia Ferrari

Billboard Scuderia Ferrari SF70-H + billboard SKF

Závody a zvláště Formule 1 představují zkušební terén pro snížení tření a hmotnosti a zlepšení celkové účinnosti. Jsou nejrychlejší technologickou laboratoří SKF.

Formule 1 pro SKF představuje příležitost použít nejpokročilejší technologii a znalosti ložisek. Současně se jedná o obchodní a komunikační příležitost. Technické inovace pro závodní vozidla vyvíjí SKF Racing Unit ve spolupráci se všemi stájemi, které se účastní mistrovství světa Formule 1.

Cílem je poskytnout našim zákazníkům řešení, díky kterým jsou skutečně konkurenceschopnější. SKF se také zaměřuje na nabízení řešení, která mohou snížit spotřebu energie. Současná spolupráce SKF pro vývoj systému KERS v F1 představuje důležitý krok na této cestě. http://formula1.ferrari.com/en/


SKF začala spolupracovat s Ferrari prostřednictvím své dřívější dceřiné firmy v severní Itálii v roce 1947.
SKF Racing Unit využívá letitých zkušeností, které SKF Group získala od raných dob F1.

Dnes je SKF oficiálním dodavatelem Scuderia Ferrari, a v roce 2007 společně oslavili 60. výročí tohoto technického partnerství, které je nejdelší v historii F1.

Výzkumná a vývojová laboratoř s rychlostí 350 km/h

SKF logo