Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

SKF nabízí přizpůsobená kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro použití v převodovkách v podobě jednotek pastorků. Díky špičkovým znalostem a specializovanému softwaru může SKF vypočítat a zajistit správné předpětí, které optimalizuje výkonnost ložiska s ohledem na trvanlivost, tuhost a tření. Aplikace lze dále optimalizovat z hlediska vnějších rozměrů, základní únosnosti, vnitřní geometrie a provedení klece.

Podle požadavků zákazníka na teplotu, otáčky, trvanlivost a tření se používají speciální tepelná zpracování a hybridní řešení.

SKF může dodat širokou řadu standardních a přizpůsobených kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem pro použití v závodních vozech.

Ložiska mohou být vybavena lehkou klecí z materiálu PEEK vyplněnou valivými tělesy z nitridu křemíku. Valivá tělesa z nitridu křemíku pomáhají snížit valivé tření a přispívají k vysoké tuhosti ložiska. Kroužky mohou být vyrobeny z řady různých materiálů s různým tepelným zpracováním vhodných pro široký rozsah provozních teplot.

Ložiska mohou být vybavena dvoubřitými těsněními s nízkým třením nebo jednobřitými těsněními s obsahem PTFE, která zadržují mazivo a brání průniku nečistot. V případě potřeby jsou k dispozici speciální materiály pro vysoké teploty.

Vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, která jsou namazaná plastickým mazivem a utěsněná na celou dobu trvanlivosti, mají vysokou axiální tuhost a únosnost, což zajišťuje vyšší citlivost spojky a delší provozní trvanlivost.
SKF logo